Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle
180°
-
Système de verrouillage principal
Patte de verrouillage
-
Étanche
Oui
Caractéristiques du corps
-
Type de joint
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Taille du contact
1.2mm
-
Indice de courant typique (A)
20
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Argent
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement
1.2 mm [ .047 in ]
-
Placage de l'interface
Argent (Ag)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.6 mm [ .024 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
2.7 mm [ .106 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
18 – 17 | 20 | 22
-
Dimension du fil (mm²)
.35 | .5 | .75 – 1
-
Dimension du fil (mm²)
.35 | .5 | .75 | 1
-
Dimension du fil (AWG)
17 | 18 | 20 | 22
-
Longueur de languette
17.78 mm [ .7 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max)
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation
Oui, selon la directive KOMAX relative à l'insertion automatique de composants pour les connexions électriques, version 5.0 (mars 2018) | Oui, selon la norme DIN 72036 Automatisation de la production de faisceaux de câbles de juin 2024
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
DIN 72036
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
5000
Autre
-
Contact privilégié des clients
Non
-
Intensité transmise par la borne
0 – 24 A (faible puissance)