Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase
Renforcé
-
Type de produit
Boîtier
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
-
Nombre de rangées
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
100
-
Résistance de l'isolation (MΩ)
1000
-
Tension de fonctionnement (VAC)
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Rouge
-
Chaînette
Sans
-
Profil de connecteur
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Type de contact
Support
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Mat
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage et encliquetage
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type de maintien des contacts
Encliquetable
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Friction de contact
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PBT GF
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .06 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
8.4, 10.9, 13.5, 16, 18.5, 21.1, 23.6, 26.2, 28.7
-
Longueur du connecteur (in)
.33, .429, .531, .629, .728, .83, .929, 1.03, 1.129
-
Hauteur du connecteur
12.4 mm [ .49 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
2 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Indice UL
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et carton
-
Quantité par emballage
200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 700, 900
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-M5833-C8684