Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase
Embase à broches, Renforcé
-
Type de connecteur
Femme à bord
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Carte-à-carte, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ)
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC)
100
-
Tension de fonctionnement (VAC)
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Chaînette
Sans
-
Profil de connecteur
Faible, Standard
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche, Support
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Laiton étain
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Forme de contact
Double faisceau
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.003 – .005 µm [ .118 – .196 µin ]
-
Matériau du contact
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.95, 1.4
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
3.1, 5.3
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.122, .208
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB
Avec, Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec, Sans
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Support de montage pour PCB
Avec, Sans
-
Type de retenue pour montage PCB
Coudé
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Type de maintien de la connexion
Loquet de verrouillage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PA 4.6, PA 4.6 GF, Polyester, Polyester GF
-
Position du point de connexion
Haut
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
7.1, 9.7, 12.2, 14.7, 17.3, 19.71, 19.8, 22.25, 22.4, 24.79, 24.9, 27.33, 27.4, 30
-
Longueur du connecteur (in)
.28, .38, .381, .382, .48, .578, .681, .775, .779, .875, .881, .976, .98, 1.07, 1.076, 1.18, 1.181
-
Hauteur du connecteur (mm)
4, 5.3, 6.9
-
Hauteur du connecteur (in)
.16, .21, .27
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température nominale du boîtier
Standard
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-30 – 85, -40 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-30 – 85
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice UL
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
900, 2500
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-M5833-F3492B