Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'embase  Renforcé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de rangées  2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 100

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 100

Caractéristiques du corps

  • Chaînette  Sans

  • Couleur principale  Rouge

  • Profil de connecteur  Standard

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Type de contact  Broche

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  .4 mm [ .016 in ]

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du contact  Nickel

  • Largeur de la languette d'accouplement  .7 mm [ .028 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1, 1.5

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .4 mm [ .016 in ]

  • Largeur des broches rectangulaires (mm) .4, .5

  • Largeur des broches rectangulaires (in) .015, .02

  • Épaisseur des broches rectangulaires (mm) .4, .5

  • Épaisseur des broches rectangulaires (in) .016, .02

  • Longueur des pattes et des broches  3.1 mm [ .122 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface, Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Type de maintien des contacts  Press-Fit

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Type de retenue pour montage PCB  Queues de soudure coudées

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Friction de contact

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 4.6, PBT GF

  • Position du point de connexion  Haut

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.6 mm [ .062 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 3.81, 6.35, 8.3, 8.89, 10.8, 11.43, 13.4, 13.97, 15.9, 16.51, 18.5, 19.05, 21, 21.59, 23.5, 24.13, 26.1, 28.6

  • Longueur du connecteur (in) .15, .25, .326, .35, .425, .45, .527, .55, .625, .65, .728, .75, .826, .85, .925, .95, 1.027, 1.125

  • Hauteur du connecteur (mm) 4.6, 6.9

  • Hauteur du connecteur (in) .18, .27

  • Espacement de ligne à ligne  2 mm [ .059 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fonction du processus d'assemblage  Ruban sous vide

  • Dispositif pour le processus de soudure  Dispositif d’espacement de carte

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  UL E28476

  • Indice UL  Certifié

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  250, 2500

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte et carton

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M5833-M2934

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue