Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le capteur de pression à tension constante modèle 87 présente un petit profil et une compatibilité avec les milieux corrosifs.

Le modèle à tension constante 87 est un capteur de pression en silicone piézorésistif micro-usiné. Il est conçu pour les applications OEM où la compatibilité avec les milieux corrosifs doit être maintenue. La puce du capteur est montée dans un boîtier en acier inoxydable 316L, scellant un petit volume d’huile de silicone entre le diaphragme et la puce du capteur. Le boîtier de pression ISO utilise la colonne d’huile pour coupler le capteur piézorésistif au diaphragme d’isolation. Un substrat en céramique est fixé à l’emballage qui contient des résistances découpées au laser pour la compensation de température et la correction de décalage. Une variété de raccords de processus filetés sont disponibles. Les raccords comprennent des normes telles que 1/4 et 1/8 NPT ainsi que des raccords de processus personnalisés. Le capteur est disponible dans des configurations de jauge absolues et scellées. Les options électriques comprennent le câble et le connecteur. 

Avantages

  • Raccords de procédé soudables en option
  • ±0,25 % de non-linéarité de la pression
  • Performances de température de ±1,0 % 
  • Fiabilité du semi-conducteur
  • Faible puissance
  • Jauge absolue ou scellée

Applications

  • Commandes hydrauliques
  • Contrôle de processus 
  • Robotique
  • Océanographie
  • Réfrigération/Compresseurs
  • Transmetteurs de pression

Plus de la famille de produits modèle 87

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X

  • Type de signal de sortie  100 mV

Autre

  • Non-linéarité± (%) 0,25

  • Taille nominale du filetage  1/8 - 27 NPT (7/8 Hex), -, 1/4 - 18 NPT (7/8 Hex), 1/4 - 18 NPT (5/8 Hex), 1/4 - 19 BSP (3/4 Hex), 1/8 - 27 NPT (5/8 Hex), 1/4 - 19 BSP (7/8 Hex), 7/16 - 20 UNF (7/8 ) Hex

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Dimensions

  • Hauteur  13,84 mm [ .54 in ]

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble, Pastilles de soudure, Câble avec connecteur

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Jauge étanche, Absolu

  • Boîtier du capteur  Soudable

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 206, 69, 344

  • Pression (psi) 3000, 5000, 1000

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MIPS0042

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue