Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu, Jauge étanche
-
Boîtier du capteur
Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Fils de raccord
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
-
Tension d'alimentation (V)
5
Dimensions
-
Hauteur
13,84 mm [ .54 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
69, 206, 344
-
Pression (psi)
1000, 3000, 5000
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X
-
Type de signal de sortie
22 mV/V
Autre
-
Non-linéarité± (%)
0,25
-
Taille nominale du filetage
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0044