Le relais de puissance OEG miniature PCB OJT standard fournit les deux versions, l'une compatible UL TV-8 10 A (type HM) et l'autre compatible UL TV-5 5 A (type LM/DM), occupent peu de place avec un format de 18,2 x 10,2 x 15,2H. Il dispose d’une bobine de valeur efficace de 4 000 V à une résistance diélectrique de contact avec une bobine sensible en option (type LM).
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.