Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit
Ecrou hexagonal
-
Type de montage
Circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
4000
-
Tension d'entrée (VDC)
9 – 18, 18 – 32, 3 – 8
-
Tension nominale de sortie (VDC)
3 – 250, 3 – 60
Fonctionnement/Application
-
Type de courant d'entrée
CC
-
Commutation de sortie
Zéro
-
Type de courant de sortie
CC
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
1 type A SPST-NO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion
Extrémité du PCB
-
Type de borne
Broches de soudure
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Rouge
-
Poids
35 g [ 1.38 oz ]
Dimensions
-
Longueur
42.3 mm [ 1.66 in ]
-
Largeur
15.15 mm [ .596 in ]
-
Hauteur
31.7 mm [ 1.24 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P851-OD1