Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La construction du capteur de pression non incendiaire de la série AST4300 est robuste et il offre le meilleur rapport qualité-prix du secteur. L'AST4300 est la solution pour mesurer la pression dans différentes applications et peut être utilisé dans les zones dangereuses. 

Avantages

  • Classe I Div 2 Groupes A, B, C, D 
  • ATEX/IECEx : Ex nA IIC T4 Gc (Ta = -40 °C à +80 °C) pour les connexions électriques de conduit
  • Classe I Zone 2, AEx nA IIC, T4
  • Construction en acier inoxydable à haute résistance
  • Sans huile, soudures ou joints toriques internes 
  • Grande plage de température de fonctionnement 
  • Pressions allant du vide à 20 000 PSI 
  • Erreurs statiques et thermiques faibles 
  • Compatible avec une grande variété de liquides et de gaz
  • Protection EMI/RFI
barre horizontale

Applications

  • Réfrigération
  • Gestion de l'eau
  • Équipement de FEO industriel
  • Plateformes pétrolières et gazières
  • Instrumentation de pression
  • Contrôle de processus
  • Stockage et compression de gaz
  • Bancs d'essai
  • Systèmes d'apport d'oxygène
  • Carburant à hydrogène (316L)
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Composé, Étanche, Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Conduit 10 pieds, Conduit 2 pieds, Conduit 4 pieds, Conduit 6 pieds, DIN 43650A, Mini-rapide, Mini-rapide à 4 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 5, 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  17-4PH, 316L, Alliage 718, Hastelloy C276

Dimensions

  • Diamètre du produit  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Longueur (mm) 92.96, 664,9, 1262,8, 90,42, 88,39, 1264,9, 1267,7, 81,79, 1864,8, 3065,7, 667,7, 3063,2, 102,1

  • Longueur (in) 3.22, 3.56, 3.66, 4.02, 49,72, 26,18, 120,6, 73,42, 120,7, 3,48, 49,8, 26,29, 49,91

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 1.72, 2, 2.06, 3.44, 3.447, 6.89, 10, 10.34, 13.78, 17.23, 20, 20.68, 30, 34.47, 35, 45.98, 50, 68.94, 100, 103.42, 172.3, 172.36, 250, 290, 344.73, 413.68, 517, 517.1, 689.47, 700, 1000, 1378.9

  • Pression (psi) 25, 29, 30, 50, 100, 145.03, 150, 200, 250, 290, 300, 435.11, 500, 507.63, 667, 725.1, 725.18, 1000, 1450.3, 1500, 2000, 2500, 3625.94, 5000, 7500, 10000, 10152.64, 14503.77, 20000

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min, 2X nominal

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Approuvé pour les zones dangereuses  Non incendiaire

Autre

  • Options du capteur  ASME B31.3 (CRN), Aucun, Pression d’épreuve accrue, Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/16 - 20 UNF mâle, F250C femelle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0043

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Fiches d’instructions

Mode d’emploi