Produit | N° de pièce TE | Documents | Pression | Type de pression | Tension d'alimentation | Type de signal de sortie | Plage de pression d'épreuve | Raccordement électrique | Taille nominale du filetage |
---|
| 20025333-00 | | 34.47 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | 2X, Min | Câble 6 pieds | 1/4 MNPT |
| 20026343-00 | | - | - | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, Min | Câble 4 pieds | 1/4 FNPT |
| 20023603-00 | | 10 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X nominal | DIN 43650A | Câble de 10 pieds |
| 20023600-00 | | 10 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X nominal | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 20024499-00 | | 3.44 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Packard Metripack 150 | 1/4 MNPT |
| 20026344-00 | | - | - | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, Min | Câble 4 pieds | 1/4 FNPT |
| 20025589-00 | | - | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Bendix PT06A à 6 broches | 1/4 MNPT |
| 20023601-00 | | 100 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X nominal | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 20023604-00 | | 100 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X nominal | DIN 43650A | Câble de 10 pieds |
| 20026913-00 | | 34.47 bar | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | DIN 43650A | 1/2 MNPT |
| 20023602-00 | | 250 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 11192003-00 | PDF 3D | 6.89 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 10 pieds | 1/4 MNPT |
| 11192547-00 | PDF 3D | 13.78 bar | Composé | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Bendix PT06A à 6 broches | 1/4 FNPT |
| 11107018-00 | PDF 3D | 3.44 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Câble 6 pieds | 1/4 MNPT |
| 11191650-00 | PDF 3D | 34.47 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 11107068-00 | PDF 3D | 6.89 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 6 pieds | 1/4 MNPT |
| 11107078-00 | PDF 3D | 10.34 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Câble 6 pieds | 1/4 MNPT |
| 11107110-00 | PDF 3D | 13.78 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 6 pieds | 1/4 MNPT |
| 11107180-00 | PDF 3D | 34.47 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 10 pieds | 1/4 MNPT |
| 11107198-00 | PDF 3D | 68.94 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | 2X, Min | Mini-DIN 43650C | 1/4 MNPT |
| 11107451-00 | PDF 3D | 100 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | DIN 43650A | 1/4 MBSPP |
| 11190137-00 | PDF 3D | 13.78 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 2 pieds | 1/4 MNPT |
| 11190798-00 | PDF 3D | 1034.21 bar | Jauge | 10 – 28 V | 0,5 – 4,5 V | 2X, Min | Câble 2 pieds | F250C femelle |
| 11191649-00 | PDF 3D | 6.89 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 11191926-00 | PDF 3D | 3.44 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 2 pieds | 1/4 MNPT |
| 11192522-00 | PDF 3D | 350 bar | Jauge | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, Min | Câble 4 pieds | 1/4 MBSPP |
| 11192536-00 | PDF 3D | 68.94 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Câble 2 pieds | 1/4 MNPT |
| 11192537-00 | PDF 3D | 344.73 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Câble 2 pieds | 1/4 MNPT |
| 11192606-00 | PDF 3D | 400 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 20014659-00 | PDF 3D | 1.72 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 20023981-00 | | 6.89 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 10 pieds | 1/4 FNPT |
| 20024392-00 | | 689.47 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Bendix PT06A à 6 broches | 1/2 MNPT |
| 11190135-00 | PDF 3D | 1.72 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 2 pieds | 1/4 MNPT |
| 11191379-00 | PDF 3D | 11.03 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | M12x1 | 1/4 MBSPP |
| 11191646-00 | PDF 3D | 34.47 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 6 pieds | 1/4 FNPT |
| 11192252-00 | PDF 3D | 34.47 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | 2X, Min | Câble 10 pieds | 1/4 MNPT |
| 11192535-00 | PDF 3D | 34.47 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Câble 2 pieds | 1/4 MNPT |
| 11106999-00 | PDF 3D | 2.068 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Câble 6 pieds | 1/4 MNPT |
| 11107066-00 | PDF 3D | 6.89 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 2 pieds | 1/4 MNPT |
| 20013994-00 | PDF 3D | 20 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | 2X, Min | Câble 10 pieds | 1/4 MBSPP |
| 20027448-00 | | 250 bar | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 11190005-00 | PDF 3D | 1.72 bar | Composé | 10 – 28 V | 1 – 5 V | 2X, Min | Câble 10 pieds | 1/4 MNPT |
| 11191476-00 | PDF 3D | 1.72 bar | Jauge | 5 V | 0,5 – 4,5 V | 2X, Min | Câble 2 pieds | 1/4 MNPT |
| 11107523-00 | PDF 3D | 1.72 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Conduit 2 pieds | 1/2 MNPT |
| 11107061-00 | PDF 3D | 6.89 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Mini-DIN 43650C | 1/4 MNPT |
| 11107101-00 | PDF 3D | 13.78 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Câble 10 pieds | 1/4 MNPT |
| 11107489-00 | PDF 3D | 172.3 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | Mini-DIN 43650C | 1/4 FNPT |
| 11192607-00 | PDF 3D | 160 bar | Jauge | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, Min | M12x1 | 1/4 MNPT |