Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Classe I Division 1 Groupes à sécurité intrinsèque A, B, C, D en cas d'installation avec une barrière approuvée (UL / CSA).
  • ATEX / IECEx : Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -40 °C à +80 °C) 
  • Technologie de capteur dernière génération disponible en acier inoxydable 316L, alliage C276 ou alliage 718 
  • Sorties 4-20 mA ou tension 

Applications

  • Équipement de FEO industriel
  • Gestion de l‘eau
  • Pneumatique
  • Stockage de l'hydrogène
  • Pression sous-marine
  • Équipement de réfrigération et CVC
  • Panneaux de contrôle
  • Systèmes hydrauliques
  • Enregistreurs de données
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 10 pieds, Conduit 4 pieds

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 4,75 – 5,25, 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L

Dimensions

  • Diamètre du produit  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Longueur (mm) 3053, 1267,7

  • Longueur (in) 49,91, 120,2

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 10, 68.94

  • Pression (psi) 145.03, 1000

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Approuvé pour les zones dangereuses  Sécurité intrinsèque

Autre

  • Options du capteur  Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/2 MNPT, 1/4 FNPT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0046

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Fiches d’instructions

Mode d’emploi