Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Avantages

  • ATEX / IECEx : Ex db IIC T5 Gb (Ta = -40 °C à +85 °C)
  • ANSI/ISA-12.27.01.2003 certifié « Single Seal » (aucun joint secondaire n'est nécessaire)
  • Approuvé par l'ABS (American Bureau of Shipping)
  • Construction en acier inoxydable 
  • Conception renforcée adaptée aux environnements difficiles
  • Erreurs statiques et thermiques faibles
  • Compatible avec les applications soumises à des chocs et à des vibrations importants
  • Disponible en alliages exotiques (contactez-nous pour Inconel 718 ou
    Hastelloy C276)

Applications

  • Équipement industriel de FEO et d'hydrogène
  • Compresseurs de gaz naturel
  • Réfrigération
  • Instrumentation de pipeline
  • Marine et Offshore
  • Instrumentation de pression
  • Plateformes pétrolières
  • Pression de la tête de puits
  • Production d'énergie
  • Applications pour l'exploitation minière
  • Gestion de l'énergie et de l'eau
     
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Étanche, Jauge, Jauge étanche

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Aucun connecteur, Câble 2 m, Câble 2 pieds, Câble 4 pieds, Fils de conduit 2 m, Fils de conduit 2 pieds, Fils de conduit 4 pieds

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  17-4PH, 316L, Alliage 718, Inconel 625

Dimensions

  • Diamètre du produit  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Longueur (mm) 1287, 1894, 685,3, 1274,3, 674,8, 677,4, 1896,6, 664,7, 1284,4, 1297,1, 1883,9

  • Longueur (in) 50,57, 26,67, 50,17, 26,57, 74,67, 50,67, 51,07, 74,17, 26,98, 74,57, 26,17

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .344, 2, 6.89, 13.78, 17.23, 20, 20.68, 34.47, 35, 68.94, 172.36, 250, 344.73, 689, 689.47, 1000, 1034, 1034.21

  • Pression (psi) 5, 29, 100, 200, 250, 290.07, 300, 500, 507.63, 1000, 2500, 5000, 10000, 14503.77, 15000

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 - 4,5 V Ratiométrique, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Approuvé pour les zones dangereuses  Antidéflagrant

Autre

  • Options du capteur  Protection IP65, Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT, 1- 2 MNPT, 7/16 - 20 UNF mâle

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0053

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Fiches d’instructions

Mode d’emploi