Embouts thermorétractables à profil bas : en polymère moulés, à lèvre, à angle droit
Embouts thermorétractables à profil bas, en polymère moulé, avec une transition en angle droit et une lèvre. À utiliser en conjonction avec les adaptateurs TE, comme décharge de traction pour les systèmes de faisceaux utilisant des connecteurs circulaires.
Plage de température de fonctionnement (°C)-75 – 150, -55 – 135, -55 – 200
Plage de température de fonctionnement (°F)-103 – 302, -67 – 275, -67 – 392
Résistance et protection Exposition occasionnelle aux fluides, Exposition à long terme aux fluides à haute température, Immersion à long terme aux fluides à haute température
Normes de l’industrie
Normes compatibles BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, DEF Std 59-97 numéro 3 type DA, DEF Std 59-97 numéro 3 type DD, DEF Std 59-97 numéro 3 type DE, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1, type I, SAE AS I 81765/1, type II, SAE AS I 81765/4, SAE AS81765/1 type I, SAE AS81765/1 type II, SAE AS81765/4, UL 224, fichier E85381, VG95343 parties 6,7,8 et 9