Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil/revêtement
Ag, Ni/Au
-
Type d'élément RTD
Élément de température à couche mince de platine
-
Type d'élément
Céramique
-
Matériau de l'élément
Platine
-
Type de fil conducteur
Ag, Ni/Au
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Extrémités ouvertes
Fixation mécanique
-
Longueur du fil
10 mm [ 0,393 in ]
Dimensions
-
Longueur du corps (mm)
4, 5, 2,3
-
Longueur du corps (in)
0,157, 0,197, 0,09
-
Diamètre du fil (mm)
0,25, 0,3, 0,2
-
Diamètre du fil (in)
0,009, 0,007, 0,011
-
Hauteur
1.1 mm [ .043 in ]
-
Largeur du corps (mm)
1.2, 2
-
Largeur du corps (in)
.047, .078
Conditions d’utilisation
-
T1 et T2 pour TCR (°C)
0 et +100
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-50 – 300, -200 – 200, ’-50 – 600, -30 – 200, ’-30 – 300
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-58 – 572, ’-22 – 572, ’-58 – 1112, -22 – 392, -328 – 392
-
TCR à (T1 et T2) (ppm/°C)
3850
-
Précision (à T_ref) (°C)
± .1, ± .15, ± .3, ± .6
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
200, 300, 600
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
392, 572, 1112
Autre
-
Nombre de fils
2
-
Classe de tolérance
Classe A/F0.15, Classe B/F0.3, Classe C/F0.6, Classe T (AA)/F0.1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RTD0046