Produits
Article
Solutions de capteurs pour appareils ménagers

Application

Capteurs pour appareils ménagers

Les capteurs intégrés aux appareils électroménagers contribuent à améliorer la commodité et la productivité des maisons intelligentes d'aujourd'hui et de demain.

Les appareils électroménagers peuvent créer des défis uniques en fonction de leur application à la maison. Dans de nombreux cas, les capteurs sont installés de manière à pouvoir effectuer des mesures même en conditions difficiles.  Par exemple, un capteur peut être utilisé pour mesurer l'humidité et la température dans un lave-vaisselle.  La vaisselle et les couverts sont nettoyées à l'aide de jets d'eau, de températures élevées et d'une forte humidité, ce qui crée des défis uniques pour les capteurs qui doivent être en mesure de produire un signal de sortie électrique malgré les conditions d'humidité. Il en va de même pour la cuisson des aliments dans les fours que nous utilisons pour nous assurer que nos repas sont prêts à être consommés.  La conception d'un capteur de température pour s'assurer que la viande est complètement cuite nécessite que le capteur et le câblage puissent résister aux températures élevées des fours. Grâce à ses relations avec les principaux fabricants, TE contribue au développement d'appareils électroménagers intelligents qui réagissent au contact humain, détectent les vibrations, s'adaptent aux charges et fonctionnent plus efficacement. Notre réseau mondial d'ingénieurs offre des solutions personnalisées pour répondre aux exigences de conception des clients. Grâce au prototypage rapide, les délais de développement des produits sont respectés et TE est en mesure de créer des solutions sur mesure pour ses clients.  

Applications

Les appareils intelligents et écologiques d'aujourd'hui sont construits de manière à être plus efficaces, à respecter les dernières réglementations tout en économisant de l'énergie, de l'eau et du temps. Les clients s'appuient sur nos technologies de détection pour permettre aux appareils de réagir au contact humain, de détecter les vibrations, de s'adapter aux charges et de fonctionner plus efficacement. Nous travaillons au développement de solutions personnalisées capables de surveiller l'humidité, les niveaux d'eau, les positions et les températures. Nos produits contribuent à de nouveaux niveaux de commodité et de productivité dans une large gamme d'appareils électroménagers.

Machines à laver
sèche-linge

Lave-linge / sèche-linge

  • Les capteurs de température mesurent la température de l'eau et de l'élément chauffant
  • Des capteurs de pression surveillent les niveaux d'eau
  • Les capteurs de vibrations détectent les déséquilibres pendant le cycle d'essorage
  • Les capteurs de proximité vérifient que les portes se ferment et se verrouillent avant le début du cycle de lavage
  • Les capteurs de force mesurent le poids de la charge au début du cycle de lavage
  • Les capteurs d'humidité surveillent l'humidité du processus et arrêtent le sèche-linge lorsque les vêtements sont secs
Plaque de cuisson
four

Plaque de cuisson / four

  • Les capteurs de température contrôlent la température de la surface du verre pour contrôler la cuisson et les voyants d'indication « chaud » pour la sécurité de l'utilisateur
  • Les capteurs de température surveillent la température de nettoyage par pyrolyse et contrôlent le verrouillage de la porte
Lave-vaisselle
réfrigérateur

Lave-vaisselle / réfrigérateur

  • Les capteurs de température mesurent la température de l'eau et contrôlent les éléments chauffants
  • Les capteurs magnétorésistifs (MR) vérifient la rotation du bras d'aspersion
  • Les capteurs de niveau de liquide surveillent le niveau d'eau et le niveau du distributeur de détergent
Fours micro-ondes
Petits appareils électroménagers

Petits appareils électroménagers

  • Les capteurs de température mesurent les liquides et les éléments chauffants dans les grille-pains fours, les cafetières et les machines à pop-corn
  • Les capteurs d'humidité surveillent l'humidité relative et la production de vapeur pour les machines espresso et les défroisseurs à vapeur 
  • Les capteurs d'humidité contrôlent la teneur en eau des aliments pendant la cuisson
  • Le capteur de force mesure le poids des aliments sur le plateau tournant du four à micro-ondes
Solutions de capteurs pour appareils ménagers

Application

Capteurs pour appareils ménagers

Les capteurs intégrés aux appareils électroménagers contribuent à améliorer la commodité et la productivité des maisons intelligentes d'aujourd'hui et de demain.

Les appareils électroménagers peuvent créer des défis uniques en fonction de leur application à la maison. Dans de nombreux cas, les capteurs sont installés de manière à pouvoir effectuer des mesures même en conditions difficiles.  Par exemple, un capteur peut être utilisé pour mesurer l'humidité et la température dans un lave-vaisselle.  La vaisselle et les couverts sont nettoyées à l'aide de jets d'eau, de températures élevées et d'une forte humidité, ce qui crée des défis uniques pour les capteurs qui doivent être en mesure de produire un signal de sortie électrique malgré les conditions d'humidité. Il en va de même pour la cuisson des aliments dans les fours que nous utilisons pour nous assurer que nos repas sont prêts à être consommés.  La conception d'un capteur de température pour s'assurer que la viande est complètement cuite nécessite que le capteur et le câblage puissent résister aux températures élevées des fours. Grâce à ses relations avec les principaux fabricants, TE contribue au développement d'appareils électroménagers intelligents qui réagissent au contact humain, détectent les vibrations, s'adaptent aux charges et fonctionnent plus efficacement. Notre réseau mondial d'ingénieurs offre des solutions personnalisées pour répondre aux exigences de conception des clients. Grâce au prototypage rapide, les délais de développement des produits sont respectés et TE est en mesure de créer des solutions sur mesure pour ses clients.  

Applications

Les appareils intelligents et écologiques d'aujourd'hui sont construits de manière à être plus efficaces, à respecter les dernières réglementations tout en économisant de l'énergie, de l'eau et du temps. Les clients s'appuient sur nos technologies de détection pour permettre aux appareils de réagir au contact humain, de détecter les vibrations, de s'adapter aux charges et de fonctionner plus efficacement. Nous travaillons au développement de solutions personnalisées capables de surveiller l'humidité, les niveaux d'eau, les positions et les températures. Nos produits contribuent à de nouveaux niveaux de commodité et de productivité dans une large gamme d'appareils électroménagers.

Machines à laver
sèche-linge

Lave-linge / sèche-linge

  • Les capteurs de température mesurent la température de l'eau et de l'élément chauffant
  • Des capteurs de pression surveillent les niveaux d'eau
  • Les capteurs de vibrations détectent les déséquilibres pendant le cycle d'essorage
  • Les capteurs de proximité vérifient que les portes se ferment et se verrouillent avant le début du cycle de lavage
  • Les capteurs de force mesurent le poids de la charge au début du cycle de lavage
  • Les capteurs d'humidité surveillent l'humidité du processus et arrêtent le sèche-linge lorsque les vêtements sont secs
Plaque de cuisson
four

Plaque de cuisson / four

  • Les capteurs de température contrôlent la température de la surface du verre pour contrôler la cuisson et les voyants d'indication « chaud » pour la sécurité de l'utilisateur
  • Les capteurs de température surveillent la température de nettoyage par pyrolyse et contrôlent le verrouillage de la porte
Lave-vaisselle
réfrigérateur

Lave-vaisselle / réfrigérateur

  • Les capteurs de température mesurent la température de l'eau et contrôlent les éléments chauffants
  • Les capteurs magnétorésistifs (MR) vérifient la rotation du bras d'aspersion
  • Les capteurs de niveau de liquide surveillent le niveau d'eau et le niveau du distributeur de détergent
Fours micro-ondes
Petits appareils électroménagers

Petits appareils électroménagers

  • Les capteurs de température mesurent les liquides et les éléments chauffants dans les grille-pains fours, les cafetières et les machines à pop-corn
  • Les capteurs d'humidité surveillent l'humidité relative et la production de vapeur pour les machines espresso et les défroisseurs à vapeur 
  • Les capteurs d'humidité contrôlent la teneur en eau des aliments pendant la cuisson
  • Le capteur de force mesure le poids des aliments sur le plateau tournant du four à micro-ondes