Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le système de données Optimus est configurable pour les souffleries à basse vitesse, transsoniques, supersoniques et hypersoniques avec des exigences de nombre de canaux faibles et élevés.

Le processeur du système Optimus gère une solution de mesure configurable qui fournit des données de haute précision et à haut débit pour un maximum de 2 048 canaux de mesure.  

La pression est mesurée à l’aide des scanners de pression miniatures ESP ou des nouveaux MicroScanners. Puis, elle est convertie en valeur numérique dans les unités de l’interface scanner numériseur miniature (mSDI). Les valeurs de mesure des unités d’ingénierie sont calculées dans le processeur du système Optimus et transmises via Ethernet à des taux de données allant jusqu’à 1 Gbit/s. Les utilisateurs qui préfèrent calculer les données en unités d’ingénierie dans leur propre ordinateur hôte peuvent recevoir les valeurs de mesure au format binaire via l’interface Ethernet.

Avantages

  • Placement direct dans le modèle
  • Informations sur les données transitoires
  • La plus haute précision du secteur
  • Relevés stables
  • Étalonnage et vérification rapides et précis
  • Minimise la charge du câble sur l’équilibre de la force
  • Préserve les investissements matériels et logiciels antérieurs
  • Compatible avec le scanner de pression ESP 
  • Précision jusqu’à +/- 0,03 % 
  • Débit de données UE jusqu’à 2 000 Hz/port 
  • Compensation de température numérique DTC 
  • Interface de numérisation de scanner miniature 
  • Compatibilité des commandes système 8400 
barre-orange
barre-orange

Autres scanners et systèmes de pression

 

 

 

 

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Autre

  • Taux de débit pour l'UE (Hz)  2000

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Caractéristiques du signal

  • Nombre de canaux  2048

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,03

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Systèmes d’acquisition de données

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SCS0009

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit