Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Reposant sur notre technologie exclusive de compensation numérique de température (DTC), nos MicroScanners 16MS ont tous été étalonnés en usine pour compenser les erreurs de non-linéarité et de température.
Le 16MS est disponible dans une version standard à montage sur collecteur et une version à montage direct, qui peut être utile à ceux qui souhaitent monter le scanner directement sur la surface du modèle pour une configuration encastrée. Reposant sur notre technologie exclusive de compensation numérique de température (DTC), nos MicroScanners 16MS ont tous été étalonnés en usine pour compenser les erreurs de non-linéarité et de température. En conséquence, ils permettent d'obtenir une mesure extrêmement précise avec une sensibilité thermique minimale. Un étalonnage double gamme en option permet de disposer de deux plages de fonctionnement pour augmenter la sensibilité de mesure, élargir les conditions de test et réduire la gestion des stocks de l'utilisateur. Le MicroScanner électronique de pression 16MS est automatiquement identifié à la mise sous tension et est compatible avec les systèmes de données existants tels que Initium, Optimus, 8400 et FDS (système de données de vol). De nombreux intégrateurs tiers fournissent des systèmes de données compatibles. Une option d’étalonnage et de fonctionnement avec une alimentation de ±5 volts au lieu de ±12 volts est disponible pour une utilisation avec des systèmes basse tension.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info