Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac, Boîte

  • Quantité par emballage  200, 1200, 150, 100, 300

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 20

  • Hauteur du connecteur (mm) 9.6, 14

  • Hauteur du connecteur (in) .551, .378

  • Longueur du connecteur (mm) 28.1, 13.1, 8.1, 15.6, 10.8, 20.6, 18.1, 23.1

  • Longueur du connecteur (in) .614, 1.106, .319, .713, .516, .811, .909, .425

  • Longueur du connecteur (mm) 28.1, 13.1, 8.1, 15.6, 10.8, 20.6, 18.1, 23.1

  • Espacement de ligne à ligne  4.6 mm [ .181 in ]

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 50, 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 50, 250

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Patte

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type de maintien de la connexion  Verrou

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 66, PA 66

  • Axe central (pas)  2.5 mm [ .098 in ]

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche, Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  7, 10, 5, 18, 4, 3, 8, 6, 2

  • Nombre de rangées  2, 1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir, Jaune, Rouge, Naturel, Bleu

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SI261-C1701

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue