Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les connecteurs de signal à double verrouillage de 2,5 mm (2,5 SDL) sont compacts connecteurs à une seule rangée disponibles dans les configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Le système de connexion de signal à double verrouillage se compose de boîtiers de fiche et de capuchon pour la terminaison de fil, de plaques de double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’en-têtes de broches de circuit imprimé disponibles en version standard et étendue.

Caractéristiques du produit

  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de plusieurs manières fiables. La fiche peut se verrouiller avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif TPA (assurance de la position de la borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • Les TPA de signal à double verrouillage sont fabriqués avec plusieurs variétés de matériaux uniques, notamment le fil incandescent.
  • La fiche s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs la bonne fixation des connecteurs. 
  • Chaque connecteur propose des embases montées sur carte compatibles avec les revêtements en résine ou conformes, en plusieurs couleurs et avec des nervures de polarisation sur le boîtier de la fiche, ce qui favorisera des connexions efficaces sur la chaîne de montage. 
  • Le double verrouillage du signal offre le choix entre un matériau classé V-0 ou un matériau classé GWT et V-0.
FAQ

Foire aux questions

Q : Quelles sont les exigences en matière de courant et de tension pour votre application ?

R : Le système de connexion de signal à double verrouillage dispose d’un courant nominal maximal de 3 ampères par ligne et supporte 250 volts en CA/CC.

 

Q : Quelles sont les exigences en matière de type et de taille de fil ?

R : Le système de connexion de signal à double verrouillage est approuvé pour une utilisation avec un fil 26-20 AWG avec une plage d’isolation de fil comprise entre 0,93 et 1,8 mm.

Lire la suite : FAQ sur le connecteur de signal à double verrouillage

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

Fonctionnalités de contact

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

  • Type de contact  Patte

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Pré-étain

  • Maintien des contacts  Avec

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Type de maintien des contacts  Patte de verrouillage

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.4 – 1.8, .93 – 1.5

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .055 – .071, .037 – .059

  • Dimension du fil (AWG) 22 – 20, 26 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .3 – .53, .12 – .35

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

  • Quantité par emballage  8000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SI261-T111

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue