Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Caractéristiques du produit

Spécifications pour les contacts pour doigts à ressort

  • Utilisé pour la mise à la terre entre un appareil et un circuit imprimé
  • Fournit un blindage pour tout ce qui peut provoquer des vibrations dans un appareil, comme les moteurs, les haut-parleurs et les microphones
  • Fournit une solution rentable pour les alimentations d’antenne dans tous les types d’appareils
  • Nécessite un espace limité sur un circuit imprimé
  • Utilisé comme connexion pour des applications d’empilage simples entre les circuits imprimés primaires et secondaires
  • Disponible en hauteurs de seulement 1,0 mm à 4,3 mm
  • Prend en charge la soudure et le placement, à l’aide d’un équipement standard
Ces contacts polyvalents peuvent être montés sur une seule empreinte afin que le client puisse facilement changer de taille lorsqu’un changement de conception doit être entrepris.
Eric Himelright,
Vice-président, développement de produits
  1. Contacts à doigts à ressort évolutifs (anglais)

Une vue à 360 degrés de notre offre de doigts à ressort, également appelés doigts de bouclier, doigts de mise à la terre ou contacts universels.

  • Solutions compactes (anglais)

Sélection d’applications

Contacts pour doigts à ressort

  • Téléphones portables
  • Appareils intelligents portables
  • Consoles de jeux
  • Tablettes
  • Dispositifs de surveillance des patients
  • Scanners point de vente
  • Systèmes de sécurité
  • Appareils GPS
FAQ

Foire aux questions

Q : Pourquoi utiliser un doigt à ressort préchargé dans une application ?
R : Un doigt à ressort préchargé offre la même quantité de force avec une compression plus petite et fournit un contact électrique stable avec une déviation minimale. Ces fonctionnalités sont utiles pour les applications avec une hauteur disponible limitée.

 

Q : Quel style de doigt à ressort convient le mieux à mon application ?
R : Les doigts à ressort font généralement partie des dernières pièces ajoutées à un circuit imprimé. Le type utilisé dépend de la hauteur et de l’espace laissés sur le circuit, mais le choix du modèle dépend généralement de vos besoins en termes de conception.

 

EN SAVOIR PLUS SUR LES CONTACTS POUR DOIGTS À RESSORT

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés
Aucun document disponible.