Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur
Compatible avec un manchon, Non compatible avec un manchon, Non ventilé
-
Nombre de positions
5, 7
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Tension de fonctionnement (VDC)
600
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
15
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
Dimensions
-
Diamètre du produit (mm)
76, 81
-
Diamètre du produit (in)
3, 3.19
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-ST833-P5663A