Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de produit
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à composant
-
Étanchéifiable
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur
Non rotatif
-
Nombre de positions
5, 7
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Tension de fonctionnement (VDC)
600
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
15
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
18 – 14
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
ANSI
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-ST833-R2435A