Les manchons de commande photo LUMAWISE de TE conformes à la norme ANSI 136.41 avec des ensembles de base et des couvercles de 76 mm et 81 mm de diamètre de différentes hauteurs fournissent une interface totale de puissance et de signal entre la commande photo et le connecteur femelle de gradation.
Manchon de commande photo LUMAWISE conforme à la norme ANSI 136.41 de TE Connectivity (TE) peut être utilisée dans des applications telles que les luminaires d’éclairage extérieurs à LED de routes, de rues et de zones. La solution d’assemblage de base comprend des bornes de verrouillage à torsion électrique, des bornes de signal Leaf à ressort et un joint en mousse emballé séparément. La base de contrôle photo LUMAWISE avec le couvercle classé 5 VA ou associée à des manchons colorés à ouverture latérale ou supérieure atteint un indice d’étanchéité IP66, une fois la commande photo entièrement assemblée.
Applications
Éclairage des rues et des routes
Commandes photo
Éclairage de parcs de stationnement
Avantages
Compatible avec les photocellules variables standard ANSI pour assurer une connexion entre la photocellule et le luminaire
Disponible avec deux ou quatre contacts de gradation pour prendre en charge un ou deux protocoles de gradation de canal
Contacts de verrouillage par rotation robustes pour une interconnexion électrique fiable
Le connecteur femelle est terminé au préalable avec des fils pour faciliter leur intégration dans les luminaires nouveaux ou existants
Disponible avec une isolation de fil nominale de 105 et 150 °C pour des luminaires à température nominale variable