![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-NEMA-ANSI-Street-Lighting-Receptacles-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Prise femelle pour l’éclairage public avec support NEMA
Nos prises femelles NEMA de gradation LUMAWISE Endurance N assurent l’interconnexion électrique et mécanique entre une commande d’éclairage réseau ANSI C136 et un luminaire. Conçues pour l’éclairage extérieur commercial et fonctionnel, les prises femelles NEMA sont disponibles avec 3 contacts d’alimentation (conformes C136.10) et 2 ou 4 contacts de signal (conformes C136.41) pour une gradation de 0 à 10 V et d’autres fonctionnalités auxiliaires. Pour les applications où la rotation de la commande d’éclairage vers le nord est souhaitée, la gamme de prises femelles LUMAWISE Endurance N offre deux solutions rotatives qui permettent une rotation jusqu’à 355 degrés.
Caractéristiques et avantages
Prises femelle pour l’éclairage public
- Contacts de verrouillage par rotation robustes pour une interconnexion électrique fiable.
- Disponible avec deux ou quatre contacts de gradation pour prendre en charge un ou deux protocoles de gradation de canal.
- Accepte les capuchons de court-circuit ANSI standard, les photocellules et d’autres commandes fournissant une connexion conforme à la norme C136 au luminaire.
- Fournit un indice d’étanchéité IP66 au luminaire lorsqu’il est raccordé à des bases de contrôle Endurance N.
- Les versions rotatives pivotent jusqu’à 355 degrés.
- Les prises femelle sont terminées au préalable avec des fils pour faciliter leur intégration dans les luminaires nouveaux ou existants.
- Disponible avec une isolation de fil nominale de 105° ou 150 °C pour des luminaires à température nominale variable.
Accessoires de contrôle d’éclairage réseau LUMAWISE Endurance N+ incluent un ensemble de base conforme à la norme ANSI C136 avec un joint d’étanchéité intégral. Ces nouveaux capots sont disponibles en deux tailles, 58,6 et 117,0 mm, en gris clair, gris fumé et transparent. L’ensemble de base avec couvercle fournit un boîtier de contrôle IP66 qui protège des conditions extérieures difficiles, y compris la pluie, la neige et le brouillard salin. Les couvercles complètent le boîtier.
Principales caractéristiques
• Conforme à la norme ANSI C136.10/C136.41
• Une fiabilité à long terme grâce à l’interface d’alimentation et de signal de TE
• Les couvercles translucides permettent la transmission de la lumière du jour au dispositif de détection de la lumière
• Fournit une protection contre la poussière et les jets puissants avec une solution IP66
• Répond à l’indice d’inflammabilité avec un couvercle UL 94 5-VA
• L’intégration d’un évent dans l’ensemble de base permet d’augmenter la durée de vie de l’électronique à l’intérieur du boîtier
Articles techniques
-
Rendre les villes plus intelligentes : solutions hybrides pour les systèmes d’éclairage public à LED.
Étant donné qu’une grande partie du monde utilise des luminaires conçus selon les normes ANSI C136, la rétrocompatibilité est importante lors de la modernisation des luminaires. Cependant, l’architecture à nœud double Zhaga/D4i est destinée à devenir le pilier de l’infrastructure intelligente des villes. Nos produits LUMAWISE Endurance constituent probablement la clé de la mise en œuvre d’une solution hybride.
-
Photocontrôles pour l’automatisation des systèmes d’éclairage extérieur
Les systèmes d’éclairage extérieur d’aujourd’hui sont de plus en plus conçus pour des solutions connectées avec des villes intelligentes à l’esprit. Ils impliquent généralement l’intégration de la communication sans fil avec des LED et des commandes d’intensité. Pour définir ces avancées, les ingénieurs ont dû mettre les normes à jour en gardant à l’esprit le futur de l’éclairage automatisé. Forts de nos 50 ans d’expérience dans la conception de commandes robustes pour les systèmes d’éclairage dans les communautés du monde entier, nous avons développé les photocontrôles LUMAWISE ALR pour automatiser le fonctionnement des luminaires pour une grande variété d’applications marche/arrêt.
Applications
- Éclairage des rues et des routes
- Éclairage de zone
- Éclairage de parcs de stationnement
![Séparateur](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Vidéos
-
Découvrez nos vidéos YouTube (lien externe)
Apprenez-en plus sur notre gamme LUMAWISE Endurance et écoutez directement nos experts expliquer comment ces produits peuvent illuminer vos prochaines conceptions d’éclairage.