Présentation et instructions de montage du connecteur de la famille DEUTSCH STRIKE (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH STRIKE à usage intensif dotés d’un verrouillage à levier pour l’accouplement. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

Insertion du contact

  1. Assurez-vous que le verrouillage TPA est ouvert.
  2. Tenez le connecteur avec le passe-câbles/routeur arrière tourné vers vous.
  3. Poussez le contact directement dans le passe-câble jusqu’à ce qu’une butée fixe soit ressentie. Une légère traction permet de vérifier qu’il est bien verrouillé en place.
  4. Poussez pour fermer la TPA. La TPA ne se fermera pas si tous les contacts ne sont pas complètement insérés dans le connecteur.

Retrait du contact

  1. Retirez la TPA avec les outils d’extraction appropriés.
  2. Déverrouillez les contacts et tirez sur le fil.
  1. Instructions de sertissage de contacts DEUTSCH (anglais)

Apprenez à sertir nos contacts DEUTSCH. Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.