Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L'accéléromètre sans fil 8511N utilise le protocole de communication BLE-5 Bluetooth®, offrant ainsi un moyen simple, fiable et sécurisé d'étendre la maintenance conditionnelle dans les zones de l'usine où le coût d'installation des systèmes câblés est prohibitif. Cela permet de mettre les données à la disposition des systèmes d'information et de contrôle des processus existants. L'interface Bluetooth® permet d'accéder facilement aux paramètres de configuration intégrés lors de l'installation du capteur. Le modèle 8511N intègre un accéléromètre piézoélectrique qui offre une large bande passante allant jusqu'à plus de 15 kHz, une résolution de mesure exceptionnelle et une stabilité à long terme supérieure par rapport à la conception utilisant des solutions MEMS. 

Spécifications techniques

  • Accéléromètre piézoélectrique sans fil uniaxial
  • Conçu pour la maintenance conditionnelle
  • Programmable et configurable par le client
  • Boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Large bande passante jusqu'à plus de 15 kHz
  • Certifié ATEX
  • Certifié pour les atmosphères explosives

Caractéristiques

  • Modèle compact
  • Durée de vie de la batterie jusqu'à 4 ans
  • Température de fonctionnement de -40 à +60°C
  • Fréquence de résonance 35 kHz
  • Analyse du signal FFT intégrée
  • Système de fixation : par goujon, aimant ou adhésif

Applications

  1. La puissance des capteurs de vibrations sans fil IoT

Les séries 85x1N et 89x1N de TE Connectivity (TE) apportent à la surveillance industrielle à la fois stabilité et longévité. Grâce à la technologie Bluetooth® et LoRaWAN®, ces capteurs compacts s'intègrent parfaitement dans divers environnements et espaces restreints. Ces capteurs offrent une large bande passante, avec une excellente résolution jusqu'à 10 kHz, contre 4 kHz pour les modèles MEM classiques. Les capteurs sont conçus pour offrir une longue et courte portée et l'edge computing permet de configurer paramètres et fonctionnalités.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Autre

  • Plage d'accélération globale (±) (g) 50

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Application sans fil  Bluetooth

  • Approuvé pour les zones dangereuses  Oui

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Polymère, Acier inoxydable 316L

  • Poids  165 g [ 5,82 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial, Triaxial

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'accéléromètre  Sans fil

  • Type de produit  Accéléromètres sans fil

Caractéristiques du signal

  • Bande de fréquence (MHz) 2400

  • Réponse en fréquence (Hz) 2 à 15 000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-WVS0002

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue