Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de PCB compatible
Carte fille
-
Disposition des signaux
Différentiel, Extrémité simple
-
Système de connecteur
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur
Entièrement renforcé, Partiellement renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Architecture du fond de panier
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions
60, 90, 120, 180
-
Nombre de rangées
6, 9
-
Nombre de colonnes
10, 20
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Emplacement du guide
Centre, Droite, Gauche
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.5
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Sans
-
Type de montage
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Nombre de faces protégées
2, 3, 4
-
Axe central (pas)
.08 mm [ 1.9 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
1.4, 1.6
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.05, .055, .06
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-ZD-BPC-HEADER