Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Disposition des signaux  Différentiel

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé, Embase de montage pour circuit imprimé

  • Type de protecteur  Non renforcé, Partiellement renforcé

Fonctionnalités de configuration

  • Architecture du fond de panier  Fond de panier traditionnel

  • Nombre de positions  60, 90, 120, 180

  • Nombre de rangées  6, 7, 9

  • Nombre de colonnes  10, 20

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

  • Emplacement du guide  Centre, Droite, Fin, Gauche

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Nombre de faces protégées  2, 3, 0

  • Axe central (pas)  .08 mm [ 1.9 in ]

Dimensions

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 1.4, 1.6

  • Espacement de ligne à ligne (in) .055, .06, .063

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ZD-BPC-RECEP

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue