Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de blindage du câble :
CAS, Fil AL, Plomb, Fil de cuivre
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Normes de l’industrie
-
Niveau de pollution (IEC 60815) :
I, II, III, IV
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 145
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
95 – 2500
-
Diamètres d'isolant compatibles :
34 – 108 mm [ 1,69 – 2,05 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
XLPE
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions