Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot court-circuité
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Capacité de charge (ballast) (VA):
1800
-
Puissance nominale (tungstène) (W):
1000
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
120 – 480
Caractéristiques du corps
-
Matériau du couvercle :
Polycarbonate stabilisé aux UV à haute résistance aux chocs
-
Couleur principale :
Transparent
Dimensions
-
Hauteur :
41 mm [ 1.61 in ]
-
Diamètre du produit :
73 mm [ 2.87 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée - boîte