Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de rangées :
2
-
Modification du connecteur :
Collerette scellée, capuchon d’extrémité
-
Position de la cavité vide :
0
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.44 mm [ .175 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA GF
Fonctionnalités de contact
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.59 mm [ .063 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
Taille 16
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Vert
-
Code de détrompage et connecteur :
C
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
-
Réparable :
Oui
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
44.07 mm [ 1.735 in ]
-
Longueur :
47.19 mm [ 1.858 in ]
-
Largeur :
88.34 mm [ 3.478 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.23 – 3.68 mm [ .088 – .145 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.45 mm [ .175 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Test de flamme de 12 mm conformément à la norme UL-94
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE J2030
-
Indice IP :
IP6K9K, IP68
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
100