Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Poste électrique, Distribution
-
Équipement compatible :
Conducteurs/fils
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Silicone
-
Couleur principale :
Rouge
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RUS
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de produit :
Couverture de ligne
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 25
Dimensions
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
44 – 89 mm [ 1,75 – 3,5 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme