Caractéristiques du corps
-
Matériau du couvercle :
Polypropylène à fort impact
-
Couleur principale :
Rouge
Dimensions
-
Hauteur :
35 mm [ 1.4 in ]
-
Diamètre du produit :
73 mm [ 2.87 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques électriques
-
Capacité de charge (ballast) (VA):
1800
-
Puissance nominale (tungstène) (W):
1000
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capuchon ouvert
-
Étanche :
Oui
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme