Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Capteur de lumière :
Phototransistor en silicium non filtré
-
Technologie :
Électronique
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
105 – 305
-
Capacité de charge (ballast) (VA):
1800
-
Puissance nominale (tungstène) (W):
1000
-
Mode de défaillance :
Marche
-
Protection contre les surtensions (Joule):
480J MOV
-
Protection contre les surtensions (kA):
15 kA
-
Fréquence de fonctionnement (Hz):
50 – 60
-
Valeur nominale du relais :
Usage général 30 A
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Type de lampe compatible :
LED
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Verrouillage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polypropylène à fort impact avec fenêtre en polycarbonate stabilisé aux UV
Dimensions
-
Diamètre MOV (mm):
20
-
Diamètre du produit :
81.53 mm [ 3.21 in ]
-
Hauteur :
44.96 mm [ 1.77 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Niveau d'éclairage à l'état ON (fc):
1.5 (facultatif 1 – 3)
-
Délai de mise sous tension (seconds):
Instantané activé (On)
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
ANSI C136.10
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Garantie :
6 ans
-
Classe :
Utilitaire
-
Coefficient OFF/ON :
1.5:1