Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrique
Caractéristiques électriques
-
Valeur de résistance (Ω):
7.5 K
-
Tension d'entrée (max) (VDC):
42
-
Courant de fonctionnement du racleur (mA):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
AL
-
Poids (g):
33
Dimensions
-
Répétabilité (mm):
.01
-
Diamètre du produit (in):
0,37
-
Distance de la course :
75 mm [ 3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 150 °C [ -22 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Vitesse de fonctionnement (in/sec):
400
-
Résistance aux vibrations :
10G, 10 – 2000 Hz
Autre
-
Linéarité (%):
1
-
Durée de vie (Cycles):
25000000