Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
SM, série capteur de déplacement à câble miniature
Dimensions
-
Distance de la course :
63,5 – 635 mm [ 25 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Diviseur de tension (potentiométrique)
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,25
-
Plage de température de fonctionnement :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP50
-
Approuvé pour les zones dangereuses :
-