Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier :
Prise droite
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Étanche :
Oui
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Non
-
Nombre de positions d'alimentation :
29
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée :
E
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Contacts préchargés :
Non
-
Nombre de positions :
29
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
850
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminum 6061-T6
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche en élastomère
-
Poids :
50.1 g [ 1.7696 oz ]
-
Type de fluide :
MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-23699, Coolanol 25, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), M2-V, SEA-AMS1424 type I
-
Protection de l'environnement :
Oui
-
Type de traversée :
Non
-
Hermétique :
Non
-
Type d'entrée :
Insertion arrière
-
Matériau de placage du boîtier :
Cadmium, O.D.
-
Type de matériau de l'isolant :
Diélectrique dur/silicone
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Disposition des contacts :
25 – 29
-
Quantité de contacts (taille 16) :
29
-
Genre inversé :
Non
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Triple Start Threaded
-
Code de polarisation :
E
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier :
25
-
Alignement par clavetage :
Horloge
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.52 – 1.31
-
Longueur de l'ensemble :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1