![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/wi-fi-antennas-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Une gamme complète pour répondre à vos besoins
Les antennes Wifi fournissent des solutions de connectivité principalement pour trois bandes de fréquences courantes, sans licence, qui sont attribuées au spectre Wifi : 2,4, 5,5 et 6 GHz. Les antennes Wifi se présentent sous différentes formes et tailles. Parmi les exemples d’antennes omnidirectionnelles, on peut citer les antennes internes/intégrées, les antennes Laser Direct Structured (LDS), les antennes extérieures, les antennes de plafond et les antennes dipôles/boudins. Parmi les types d’antennes Wifi directionnelles, on peut citer les antennes Yagi, les antennes miniature de type panneau, les antennes de type panneau et les antennes paraboliques.
Parmi les avancées récentes du Wifi, on peut citer l’introduction du Wifi 6 et du Wifi 6E, qui constituent la première extension des fréquences disponibles depuis des décennies. Des protocoles de sécurité renforcés ont également été élaborés récemment. Le Wifi 7 est actuellement en discussion pour un lancement imminent.
Les deux types d’antennes Wifi les plus courants sont les modèles omnidirectionnels (couverture à 360°) et directionnels (faisceau focalisé). Les antennes omnidirectionnelles fournissent une couverture du signal à 360° autour de l’antenne. Cela permet d’obtenir une couverture tout autour de l’antenne, mais la portée est plus courte que celle d’une antenne directionnelle.
L'antenne Wifi directionnelle concentre toute sa puissance dans une seule direction. Elle peut envoyer et recevoir un signal sans fil à une distance plus éloignée, mais dans une zone de couverture plus ciblée. Cette antenne est souvent utilisée pour les réseaux Wifi point à point longue portée pour se connecter entre les bâtiments, ou pour les réseaux Wifi point à multipoint longue portée qui disposent de plusieurs antennes directionnelles en connexion avec une antenne omnidirectionnelle.
Les antennes Wifi peuvent être des solutions monobande couvrant 2,4, 5,5 ou 6 GHz. Une deuxième option courante est la double bande 2,4 et 5,5 GHz qui est comprise dans une antenne, avec une antenne large bande et à port unique ou avec une solution à ports multiples disposant d’un port dédié pour chaque fréquence. Des antennes plus récentes fourniront une couverture des trois bandes - 2,4, 5,5 et 6 GHz afin de répondre aux exigences du Wifi 6E. Encore une fois, cette couverture peut être assurée par une antenne à port unique et à large bande ou une solution d’antennes à ports multiples.
Outre les bandes de fréquences communes ou mondiales de 2,4, 5,5 et 6 GHz, il existe d’autres bandes telles que les bandes de 860/960 MHz, 3,65 GHz et 4,9 à 5,0 GHz, qui varient selon le pays ou la région, et même dans certains cas, selon la licence de la bande de fréquences.
Produit phare
Antenne wifi 6E
Nous proposons une large gamme d'antennes WiFi 6E pouvant être utilisées dans les bandes de fréquences ISM de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Grâce à notre large sélection d'antennes WifF 6E, vous trouverez chez nous l'antenne qui convient à vos applications sans fil.