Conçu pour être efficace et offrir une grande souplesse de production

Conçu pour les embases de circuit imprimé ; les connecteurs de raccordement en masse avec contacts préinstallés ; les contacts et boîtiers à encliqueter et à sertir ; et pour les connecteurs de bord de carte avec contacts préinstallés ; notre outillage d'assemblage de raccordement en masse (MTA) offre un sertissage fiable et efficace. Nos têtes de sertissage interchangeables vous permettent de passer facilement des outils manuels (50-100 sertissages par jour) aux stations de travail assistées (200+ sertissages par jour) en fonction du volume de production que vous souhaitez.

200+

Plus de 200 sertissages par jour

Reduce labor with mass wire termination

Réduisez la main-d’œuvre grâce au raccordement en masse de fils

Lower your applied cost

Réduisez vos coûts d'application

  1. Comment sertir un connecteur MTA à l’aide d’un outil manuel ? (anglais)

Cette courte vidéo informative montre comment utiliser correctement un outil manuel TE (pn# 58074-1) pour sertir un connecteur MTA. La vidéo explique également comment éliminer un bourrage dû à une erreur de l’opérateur.

50 sertissages par jour

Type Références des cadres / Description Références des têtes de sertissage
MTA 100  MTA 156
Discret 58074-1*
Outil manuel
58246-2 58247-2
58075-1
Outil manuel pneumatique
58246-2 58247-2
       
Câble en nappe 58074-1
Outil manuel
58246-3 58247-3
58075-1
Outil manuel pneumatique
58246-3 58247-3
       
Câble-à-carte 58074-1
Outil manuel
58246-2 58247-2
58075-1
Outil manuel pneumatique
58246-2 58247-2
58024-1
Presse à mandrin
58039-1 58040-1
       
Carte-à-carte 58575-1
Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur
58242-3 -
58576-1
Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur
- 58009-2
58246-2
58246-2

100 sertissages par jour

Type Références des cadres / Description
Références des têtes de sertissage
MTA 100  MTA 156
Discret 58338-1
Outil manuel pneumatique avec support d'établi
58246-2 58247-2
931800-1
Unité électrique d'établi
58246-2 58247-2
       
Câble en nappe 58074-1
Presse à mandrin
58039-1 58040-1
       
Câble-à-carte 58575-1
Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur
58242-3 -
58576-1
Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur
- 58009-2
       
Carte-à-carte 58575-1
Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur
58242-3 -
58576-1
Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur
- 58009-2

Plus de 200 sertissages par jour

Type Pièce # Tête de sertissage  Pièce # Pièce #
MTA 100 MTA 156
Discret   58338-1
Outil manuel
pneumatique
avec support d'établi
58246-2 - 933567-1
Ensemble rail
d’alimentation  de pieces
en vrac.
853542-1
Dévidoir de bande 
pour rail d'alimentation
- 58247-2 853546-1
Ensemble rail
d'alimentation de bande.
-
931800-1
Unité électrique
d'établi
58246-2 - 933567-1
Ensemble rail
d’alimentation de pièces en vrac.
-
- 58247-2 853547-1
Ensemble rail  d'alimentation
de bande.
-
           
Câble
en nappe
312522-1
Presse d'établi
pneumatique
58039-1 - 854175-1
Rail d'alimentation
de ruban
854200-1
Base du rail d'alimentation
de ruban
- 58040-1 854176-1
Rail d'alimentation
de ruban
-
           
Câble à
carte  
58575-1
Outil à air comprimé
pour faisceau avec applicateur
58242-3 - - -
58575-1
Outil à air comprimé
pour faisceau avec applicateur
- 58009-2 - -
        - -
Carte à
carte  
58575-1
Outil à air comprimé
pour faisceau avec applicateur
58242-3 - - -
58575-1
Outil à air comprimé
pour faisceau avec applicateur
- 58009-2 - -

* Têtes de sertissage disponibles uniquement pour les travaux de réparation/prototypes : moins de 5 sertissages par jour (58246-1 pour MTA 100) (58247-1 pour MTA 156). † Entailleur de câble en nappe disponible pour la presse d'établi pneumatique (854449-2 pour MTA 100, 854449-3 pour MTA 156)