Réduction des coûts grâce à un assemblage efficace
Réduisez la charge de travail, les coûts et simplifiez les processus d'assemblage avec le système de connexion MTA de TE. Les connecteurs MTA prennent en charge le raccordement en masse des fils, ce qui permet de réduire la charge de travail lors de l'assemblage et de diminuer les coûts d'application. Ces connecteurs fil-à-carte et fil-à-fil empilables utilisent des contacts auto-dénudants (IDC) qui permettent de raccorder les fils sans avoir à les dénuder ni les sertir. Ils permettent de faire passer des fils pour réaliser des connexions en série et de raccorder des câbles en nappe lorsque le connecteur et le capot de décharge de traction appropriés sont utilisés. Des embases montées sur carte sont disponibles en version verticale ou coudée avec des configurations de montage en surface ou traversantes. Les connecteurs MTA sont couramment utilisés pour les appareils électroménagers, l'éclairage et les commandes industrielles.

Caractéristiques du produit
Connecteurs MTA 100 / Connecteurs MTA 156
Connecteurs MTA 100 | Connecteurs MTA 156 | |
Axe central (mm) | 2,54 mm | 3,96 mm |
Courant nominal max (A) | 4 (CST-100) et 5 (IDC) | 7 et 10 (SL-156) |
Tension nominale | 250 VCA | 250 (SL-156) et 600 VCA |
Fil incandescent, IEC 60335-1 | Non | Non |
Norme UL94 | V-0 et V-2 | V-0 et V-2 |
Normes et certifications | UL, CSA | UL, CSA |
Température de fonctionnement (°C) | -55 °C à +105 °C |
-55 °C à +105 °C |
Calibre du fil (AWG) | 28-22 (IDC) et 26-22 (CST-100) | 16-18 et 24-18 (SL-156) |
Positions | 2-28 | 2-24 et 1-24 (SL-156) |
Configurations | Connexions fil-à-fil, fil-à-carte | Connexions fil-à-fil, fil-à-carte |
Borne de contact | IDC et sertissage | IDC et sertissage |
Produits recommandés
Simplifiez vos processus d'assemblage avec les connecteurs MTA 100. Dotés de contacts auto-dénudants (IDC), ces connecteurs permettent un raccordement de fils rapide et fiable sans avoir à les dénuder ou à les sertir. Découvrez les connecteurs et embases IDC MTA 100 et les contacts et boîtiers CTS 100 II.
Améliorez vos systèmes de câblage avec les connecteurs MTA 156. Conçus pour être durables et faciles à utiliser, ces connecteurs fournissent des connexions fil-à-fil et fil-à-carte fiables grâce à des contacts auto-dénudants (IDC), ce qui réduit la charge de travail et les erreurs de câblage.