Conçu pour être efficace et offrir une grande souplesse de production
Conçu pour les embases de circuit imprimé ; les connecteurs de raccordement en masse avec contacts préinstallés ; les contacts et boîtiers à encliqueter et à sertir ; et pour les connecteurs de bord de carte avec contacts préinstallés ; notre outillage d'assemblage de raccordement en masse (MTA) offre un sertissage fiable et efficace. Nos têtes de sertissage interchangeables vous permettent de passer facilement des outils manuels (50-100 sertissages par jour) aux stations de travail assistées (200+ sertissages par jour) en fonction du volume de production que vous souhaitez.
200+
Plus de 200 sertissages par jour

Réduisez la main-d’œuvre grâce au raccordement en masse de fils
.jpg)
Réduisez vos coûts d'application
Trouvez l'outil de sertissage qui convient pour atteindre vos volumes de production
50 sertissages par jour
Type | Références des cadres / Description | Références des têtes de sertissage | |
---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||
Discret | 58074-1* Outil manuel |
58246-2 | 58247-2 |
58075-1 Outil manuel pneumatique |
58246-2 | 58247-2 | |
Câble en nappe | 58074-1 Outil manuel |
58246-3 | 58247-3 |
58075-1 Outil manuel pneumatique |
58246-3 | 58247-3 | |
Câble-à-carte | 58074-1 Outil manuel |
58246-2 | 58247-2 |
58075-1 Outil manuel pneumatique |
58246-2 | 58247-2 | |
58024-1 Presse à mandrin |
58039-1 | 58040-1 | |
Carte-à-carte | 58575-1 Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur |
58242-3 | - |
58576-1 Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur |
- | 58009-2 |
58246-2 |
58246-2 |
100 sertissages par jour
Type | Références des cadres / Description |
Références des têtes de sertissage | |
---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||
Discret | 58338-1 Outil manuel pneumatique avec support d'établi |
58246-2 | 58247-2 |
931800-1 Unité électrique d'établi |
58246-2 | 58247-2 | |
Câble en nappe | 58074-1 Presse à mandrin |
58039-1 | 58040-1 |
Câble-à-carte | 58575-1 Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur |
58242-3 | - |
58576-1 Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur |
- | 58009-2 | |
Carte-à-carte | 58575-1 Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur |
58242-3 | - |
58576-1 Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur |
- | 58009-2 |
Plus de 200 sertissages par jour
Type | Pièce # | Tête de sertissage | Pièce # | Pièce # | |
---|---|---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||||
Discret | 58338-1 Outil manuel pneumatique avec support d'établi |
58246-2 | - | 933567-1 Ensemble rail d’alimentation de pieces en vrac. |
853542-1 Dévidoir de bande pour rail d'alimentation |
- | 58247-2 | 853546-1 Ensemble rail d'alimentation de bande. |
- | ||
931800-1 Unité électrique d'établi |
58246-2 | - | 933567-1 Ensemble rail d’alimentation de pièces en vrac. |
- | |
- | 58247-2 | 853547-1 Ensemble rail d'alimentation de bande. |
- | ||
Câble en nappe |
312522-1† Presse d'établi pneumatique |
58039-1 | - | 854175-1 Rail d'alimentation de ruban |
854200-1 Base du rail d'alimentation de ruban |
- | 58040-1 | 854176-1 Rail d'alimentation de ruban |
- | ||
Câble à carte |
58575-1 Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur |
58242-3 | - | - | - |
58575-1 Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur |
- | 58009-2 | - | - | |
- | - | ||||
Carte à carte |
58575-1 Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur |
58242-3 | - | - | - |
58575-1 Outil à air comprimé pour faisceau avec applicateur |
- | 58009-2 | - | - |
* Têtes de sertissage disponibles uniquement pour les travaux de réparation/prototypes : moins de 5 sertissages par jour (58246-1 pour MTA 100) (58247-1 pour MTA 156). † Entailleur de câble en nappe disponible pour la presse d'établi pneumatique (854449-2 pour MTA 100, 854449-3 pour MTA 156)