Flexibilité pour une production élevée
Notre câbleur de faisceaux souples FHM-IDC est une machine modulaire entièrement automatisée pour la production de faisceaux de câbles avec connecteurs RAST 2.5 et RAST 5 utilisés dans l’industrie des appareils. Offrant une flexibilité maximale pour traiter les faisceaux de câbles chaotiques avec croisements, ponts et raccordement de fil double, cette machine est conçue pour une production rentable de petites séries avec une grande diversité de produits. Utilisées conjointement avec nos stations de travail interchangeables SIM, elles peuvent traiter simultanément les systèmes de connexion RAST 2.5 et RAST 5 réduisant ainsi vos temps de préparation et de changements de connexion, tout en assurant un rendement élevé avec divers contrôles d'assurance qualité.
2,5
Temps de cycle pour les boucles - 2,5 secondes par fil
RAST
Conçu pour les connecteurs RAST 2.5 et 5
12
Sélecteur de fil universel jusqu’à 12 positions
Caractéristiques
- Temps d'installation et de changement minimisés
- Meilleur rapport coût-performance global
- Haute fiabilité de la production assurée par diverses procédures de test
- Interface d’utilisation facile pour un contrôle intuitif via un écran tactile
- Réglage entièrement automatisée de tous les paramètres d’alimentation du fil
- Le contrôle par PC permet la programmation des faisceaux, la configuration et l’optimisation des machines
Applications
- AMP DUOPLUG 2.5
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- AMP DUOPLUG Power
- AMP MONO-SHAPE
- AMP MONO-SHAPE Mark II
- AMP multi-raccords Mark II
- Pour les faisceaux de fils avec croisements, ponts et terminaisons à double fil
Machines à faisceaux correspondantes
Connecteurs de déplacement d’isolation
-
Câbleur de faisceaux IHM Mark III IDC
Machine haute performance entièrement automatisée, utilisée pour produire des faisceaux de bretelles parallèles avec la technologie IDC.
-
Machine MT-Matic Mark III
Conçu pour sertir, selon le type, une multitude de connecteurs IDC de façon semi-automatique.
-
Machine IDC SIM 50C
Machine semi-automatique conçue pour appliquer tous les connecteurs TE RAST 2.5 et RAST 5 utilisés dans l’industrie des appareils.