Sauter la navigation
Tous les produits
Produits de LADD
Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses, vos listes de produits, et bien plus encore.
MES OUTILS
Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.
Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.
Outils de mise en œuvre
Vidéo
Vidéo sur l’OCEAN 2.0 (anglais)
Cette vidéo informative explique les caractéristiques et les avantages de la nouvelle conception OCEAN 2.0
Découvrez tous les avantages de nos terminateurs de produits AMPLIVAR (APT) avec épissure infinie et bourrage de fil en option.
Élargissez vos connaissances en matière de production de sertissage de qualité avec des informations supplémentaires sur la création de connexions de sertissage appropriées.
Regardez cette vidéo pour acquérir des connaissances supplémentaires sur la production de sertissages de qualité grâce à des explications avancées sur la théorie du sertissage. (Vidéo en mandarin)
Développez vos connaissances pratiques sur les terminaisons électriques de sertissage de qualité en comprenant ce qui fait un bon sertissage.
Découvrez comment déballer, entretenir et utiliser correctement un outil manuel SAHT CERTI-CRIMP II dans cette vidéo rapide et informative.
Apprenez-en davantage sur les caractéristiques et les avantages de la gamme de machines de pose des connecteurs TE, qui sont conçues pour traiter les connecteurs à broches conformes.
Découvrez comment déballer, entretenir et utiliser correctement un outil manuel à double action (DAHT) dans cette vidéo rapide et informative.
Cette vidéo informative montre comment TE peut renforcer la sécurité, augmenter la productivité, améliorer la qualité, réduire l’impact environnemental et accroître la fiabilité dans le traitement des moteurs. Tout cela est possible grâce aux solutions d’outillage de TE Connectivity qui peuvent être intégrées et automatisées pour traiter les bornes MAG-MATE de TE avec des broches multi-ressorts.
Cliquez pour visionner cette courte vidéo informative sur l’utilisation de l’outil d’extraction 91285-1.
Cette courte vidéo informative expliquera en détail comment utiliser l’outil d’extraction 305183 de TE Connectivity
Veuillez regarder cette courte vidéo informative pour apprendre à utiliser l’outil d’extraction 2844610-1 de TE Connectivity.
Cette courte vidéo informative met en évidence les nombreuses caractéristiques du terminateur de câble flexible plat (FFC) de TE.
Cette vidéo présente le système d’outils SDE (Standard Die Envelope). Standard Die Envelope est une gamme d’outils que vous pouvez emporter de l’établi à la production ou sur le terrain. Les matrices sont interchangeables dans les outils, qu’il s’agisse d’outils manuels portables (alimentés ou non par batterie), d’outils manuels pneumatiques ou de terminateurs électriques.
Découvrez comment déballer, entretenir et utiliser correctement un outil manuel à tête massive (HHHT) dans cette vidéo rapide et informative.
Notre gamme à force élevée vous fournit la puissance nécessaire pour terminer les connecteurs haute tension grâce à une solution d’établi flexible, abordable et compacte.
Découvrez les 4 facteurs clés que vous devez connaître pour créer un sertissage réussi dans cette vidéo rapide.
Cette vidéo fournit des instructions sur la manière d’utiliser TE.com pour rechercher les bons outils pour votre borne.
Vidéo informative sur les outils d’extraction courants TE Connectivity (TE) qui sont disponibles pour les connecteurs NanoMQS.
Vidéo didactique sur la façon d’insérer et d’extraire correctement les fils sertis dans les connecteurs et les boîtiers TE à l’aide des outils d’insertion/extraction TE correspondants.
Apprenez à utiliser l’outil approprié pour insérer un connecteur TE dans un boîtier ou l’en extraire sans endommager la borne et sans causer de dommages importants au faisceau de câbles.
Vidéo sur les outils d’insertion pour les bornes étanches
Terminaison rapide, facile et fiable des épissures en spirale ou de dérivation des combinaisons de fils de bobinage et de fils de raccord.
Brève introduction aux machines de traitement de fils de bobinage de TE Connectivity
Cette courte vidéo informative décrit comment utiliser une pince à sertir manuelle pour terminer un connecteur MTA.
Apprenez-en davantage sur nos machines d’insertion de broches qui sont conçues pour appliquer les produits de TE et d’autres fabricants, afin de répondre à vos diverses exigences de production.
Cette vidéo d’instruction explique les bases de l’utilisation de l’outil manuel Pro-Crimper. Entre autres choses, les visionneurs apprendront à déterminer l’ID du produit, à installer/remplacer les ensembles de matrices SDE (Standard Die Envelope), à sertir correctement les bornes et à utiliser la fonction de déverrouillage à cliquet facile.
Cette vidéo rapide et informative explique comment sertir un borne à fût ouvert et fermé avec l’outil manuel portable Pro-Crimper II de TE.
La technologie SensiPress de TE Connectivity (TE) est conçue pour améliorer la détection des défauts dans les applications d’ajustement de presse de connecteurs en réduisant le bruit mécanique précédemment inaltéré. La précision est ainsi accrue, les déchets sont réduits et le dépannage et la maintenance sont facilités.
Découvrez l’installation et l’utilisation de la pince à sertir TE en ligne alimentée par batterie de six tonnes.
Découvrez comment déballer, entretenir et utiliser un outil manuel T-HEAD dans cette vidéo rapide et instructive.
Le dispositif EYE Check facilite la configuration de l’alimentation de l’applicateur et l’alignement des bornes. Il peut également augmenter le temps de fonctionnement de la machine en éliminant les réglages inutiles pendant la production.
Cette vidéo courte et informative montre comment séparer facilement les bornes TE des bandes porteuses à l’aide d’un outil manuel unique. Apprenez les trois réglages simples nécessaires pour manipuler des centaines de bornes TE différentes avec un seul outil facile à utiliser.
Découvrez comment déballer, entretenir et utiliser un outil manuel TETRA-CRIMP dans cette vidéo rapide et instructive.
Vidéo d’initiation à l’UFHT