Sertissage de prolongateurs et d'épissures rapide, facile et fiable
La presse pour épissure inversée (IST) et l’applicateur sertissent des épissures ou des prolongateurs constitués de deux ou plusieurs fils toronnés ou magnétiques. Le système est capable de sertir des raccordements ayant une surface de mil circulaire (CMA) de 400 à 13 000 quand il est utilisé conformément aux spécifications des cosses correspondantes. Pour toute applications en dehors de ces critères, veuillez contacter la division de TE outillage et équipement pour obtenir de l’aide.
Caractéristiques
- Presse de sertissage de 5 tonnes avec applicateur à alimentation à air offrant un sertissage de haute qualité. (Les applicateurs inversés ne fonctionnent pas sur les presses standards ; des protections spéciales et un logiciel sont nécessaires. De même, les applicateurs standard ne fonctionneront pas sur les presses IST de 5 tonnes).
- Un meilleur accès pour positionner les fils dans le système de sertissage offre plus de flexibilité pour sertir les fils de moteurs assemblés.
- Grâce à l’applicateur pour épissure, les opérateurs peuvent couper l’excès de fil à l’aide du système de cisaillement intégré, permettant de garder les fils aussi courts que possible (rupture courte). Les fils plus courts permettent aux clients plus de flexibilité pour le traitement ultérieur des applications à base de fils magnétiques. Les opérateurs peuvent plus facilement insérer ou rétracter les extrémités de fils, ce qui permet d'utiliser des boîtiers de moteur potentiellement plus petits.



Contrôleur de qualité de sertissage (CQM) II
Le CQM II sur la presse de sertissage AMPLIVAR inversée est facile à utiliser, avec des menus intuitifs et des fonctions de surveillance et un graphisme améliorés. Cinq méthodes d’analyse différentes sont proposées pour surveiller le processus. Cela permet de garantir que des sertissages de qualité sont produits et que les sertissages défectueux sont détectés.
Épissure
Numéros de pièce des presses de sertissage
Unité de presse de sertissage | Numéro de pièce | Cosses appliquées |
---|---|---|
Applicateur AMP inversé avec presse de sertissage spécialisée | 2305750-1 | 62040-1 62040-2 62306-1 62306-2 62307-2 62307-3 (1500 - 5000 CMA) |
Applicateur AMP inversé avec presse de sertissage spécialisée (w/CQM II) | 2305750-2 | |
Applicateur AMP inversé uniquement* | 2305750-3 | |
Kit de pièces de rechange pour applicateur AMP inversé | 7-2305750-7 | |
Unité de presse de sertissage | Numéro de pièce | Cosses appliquées |
Applicateur AMP inversé avec presse de sertissage spécialisée | 2335336-1 | 62308-2 (3000 - 7000 CMA) |
Applicateur AMP inversé avec presse de sertissage spécialisée (w/CQM II) | 2335336-2 | |
Applicateur AMP inversé uniquement* | 2335336-3 | |
Kit de pièces de rechange pour applicateur AMP inversé | 7-2335336-7 |
Prolongateur
Numéros de pièce des presses de sertissage
Unité de presse de sertissage | Numéro de pièce | Cosses appliquées |
---|---|---|
Applicateur avec presse de sertissage spécialisée | 2326072-1 | 2238122-1 42119-1 41899 |
Applicateur avec presse de sertissage spécialisée (w/CQM II) | 2326072-2 | |
Applicateur uniquement* | 2326072-3 | |
Kit de pièces de rechange pour l'applicateur | 7-2326072-7 |
*L’applicateur AMP inversé peut être utilisé seulement avec les presses de sertissages spéciales et avec la protection adéquate.
Conçu pour répondre à vos besoins
Votre application nécessite-t-elle une solution technique pour répondre à vos besoins spécifiques ? L’équipe technique de TE de la division outillage et équipement peut fournir une assistance technique pour personnaliser une machine IST afin de l'adapter pour un montage spécial et avec des fonctions d'automatisation supplémentaires pour répondre à vos applications spécifiques.