![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/adrenaline-family-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Une solution complète pour les opérations de nouvelle génération
La gamme de connecteurs AdrenaLINE 224G de TE est une solution de nouvelle génération soigneusement conçue pour l'intégration de modules GPU et optimisée pour les débits de données des systèmes câblés. Elle répond aux besoins en fournissant une solution robuste de bout en bout qui garantit une transition fluide vers les opérations des centres de données 224G. La gamme AdrenaLINE 224G comprend des connecteurs near-chip, un fond de panier câblé, des connecteurs E/S câblés et un câble 224G produit en interne. Les connecteurs AdrenaLINE peuvent combiner de manière transparente une technologie de pointe avec des performances de premier plan, ce qui permet l'évolution des systèmes d'IA et d'apprentissage automatique. Embrassez l'avenir en toute confiance avec les connecteurs AdrenaLINE de TE, où l'innovation converge avec la fiabilité.
En tant que fournisseur incontournable de la technologie 224G, TE offre une assistance technique complète et des solutions sur mesure. Dans le respect de notre engagement envers nos clients, nous proposons des produits de connectivité qui respectent les facteurs de forme standard et les exigences de performance spécifiques des clients, et qui sont conçus pour une interconnectivité et une compatibilité sans faille. Les produits de connectique de TE peuvent réduire les incertitudes liées à l'architecture, accélérant ainsi votre délai de mise sur le marché grâce à des offres qui respectent ou dépassent les normes de l'industrie.
Produits de la gamme
- Connecteur NCS et connecteur d'accouplement AdrenaLINE Slingshot 224G
- Connecteurs de fond de panier câblés et raccord R/A pour circuits imprimés AdrenaLINE Catapult 224G
- Connecteurs E/S câblés AdrenaLINE Fastlane 224G
![AdreLine](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/adrenaline-224g-620x250.jpg)
![Infographie Adreline](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/adrenaline-portfolio-1024x367.jpg)
Caractéristiques d'AdrenaLINE Fastlane
- Connecteurs E/S avec câbles en cuivre Twinax se connectant aux connecteurs near-chip.
- Facteurs de forme standard tels que OSFP et QSFP-DD.
- Le connecteur intégré et la cage sont montés par pression sur la carte hôte.
- Les broches auxiliaires (lignes d'alimentation et à faible vitesse) s'insèrent sur la carte comme un connecteur femelle traditionnel
![adrenaline fastlane](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/fastlane.jpg)
Caractéristiques de l'AdrenaLINE Slingshot
- Interface d'accouplement hermaphrodite pour des performances d'intégrité du signal (SI) 224G.
- Fonctionne à des débits de données de 224G PAM-4 avec une impédance de 92 Ohm.
- Force d'accouplement requise de 1,0 N/DP avec une durabilité de 200 cycles.
- Conception optimisée pour les architectures de fond de panier câblées de 26 à 32 AWG.
![adrenaline slingshot](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/slingshot.jpg)
Caractéristiques d'AdrenaLINE Catapult
- Connecteur near-chip utilisant la technologie de support uLGA.
- La technologie de support permet une excellente intégrité du signal à des débits de données de 224G.
- Disponible dans diverses configurations de paires différentielles 16DP, 32DP, 36DP, 40DP, 64DP.
- Personnalisation possible pour d'autres configurations et mécanismes de verrouillage/compression.
![adrenaline catapult](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/catapult.jpg)