OSFP pour des performances thermiques de nouvelle génération
Les assemblages de câbles et les connecteurs OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable) de TE répondent aux exigences de la nouvelle génération de centres de données supportant des débits de données agrégés de 200 Gbit/s et jusqu’à 400 Gbit/s. Ces produits sont conçus pour les protocoles 28G NRZ et 56G PAM-4, pourront aller jusqu'à 112G PAM-4 pour les futures mises à niveau du système. En utilisant less dissipateurs thermiques intégrés sur le connecteur, les produits OSFP offrent des performances thermiques supérieures et l’intégrité du signal nécessaire pour prendre en charge les débits de données 400G. Les produits OSFP offrent une densité de ports élevée et peuvent accueillir jusqu’à 36 ports d’une interface à 8 voies dans un format de commutateur 1RU, s'alignant ainsi sur les technologies de silicium actuelles et de prochaine génération.
Nouvelles cages et nouveaux connecteurs OSFP 112G
Les nouvelles cages et les nouveaux connecteurs OSFP 112G de TE s'ajoutent à la large gamme de produits OSFP existants, offrant ainsi aux clients une solution de connectique 8x112G pour prendre en charge le transfert de données dans les centres de données haute densité de nouvelle génération et le cloud computing.
Caractéristiques du produit
connecteurs OSFP, cages et assemblages de câbles
- Débits de données agrégés de 200 Gbit/s (8 x 28G NRZ) et jusqu’à 400 Gbit/s (8 x 56G PAM-4), prévu pour le 112 Gbit/s PAM-4
- Performances thermiques et intégrité du signal supérieures
- Densité de ports élevée
- Conçue pour des charges thermiques allant jusqu’à 15 W avec un faible débit d’air
- Optimisée pour le flux d’air avant-arrière et arrière-avant
- Comporte jusqu'à 36 ports avec une interface à 8 voies dans un facteur de forme de commutateur 1RU
- Connecteur avec un pas de 0,6 mm, pour 60 contacts au total
Nos connecteurs, cages et assemblages de câbles OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable) répondent aux exigences des centres de données de nouvelle génération en prenant en charge des débits de données agrégés allant jusqu’à 400 Gbit/s. Ces produits sont conçus pour les protocoles 28G NRZ et 56G PAM-4 et prévus pour le 112G PAM-4 des prochaines mises à niveau du système. En utilisant un dissipateur thermique intégré sur le connecteur, les produits OSFP offrent des performances thermiques supérieures et l’intégrité du signal nécessaire pour prendre en charge les débits de données 400G. Les produits OSFP offrent une densité de ports élevée et peuvent accueillir jusqu’à 36 ports avec une interface à 8 voies dans un facteur de forme de commutateur 1RU, s'alignant ainsi sur les technologies de silicium actuelles et de prochaine génération.
Spécifications
connecteurs, cages et câbles OSFP
Assemblage de cage | Connecteur |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Cage 1x1

Cage 1x4

Connecteur SMT
Trouver une référence OSFP

OSFP vers OSFP

OSFP vers 2 QSFP

OSFP vers 4 QSFP
Informations sur l’assemblage de câbles
- Câbles droits OSFP vers OSFP
- Câbles OSFP vers 2 ou 4 QSFP56
- Câbles OSFP vers 8 SFP56
- D’autres configurations de câbles personnalisées peuvent être réalisées
- Jusqu’à 26 AWG dans le format OSFP
- La longeur maximale du câble de 3 mètres répond à l’exigence IEEE 802.3cd SDD21 de -17,16 dB à 13,28 GHz