![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/terminal-blocks-146500.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Gamme complète de solutions de blocs de jonction
Les blocs de jonction pour carte imprimée BUCHANAN de TE Connectivity disposent de divers moyens de terminaison de fil, notamment une pince à vis à cage montante et une pince push-in. Ils se composent de connecteurs de bloc de jonction en une seule pièce montés sur carte et de connecteurs de fiche en deux pièces avec des embases de raccordement enveloppées droites et à angle droit. Les connecteurs montés sur carte, ainsi que les embases de carte imprimée sont empilables de bout en bout sans perte d’espacement de ligne centrale. Des types de dispositifs de verrouillage intégrés aux boîtiers facilitent l’assemblage. Des produits préassemblés peuvent être livrés sur demande.
Fiabilité dans une variété de styles de connexion et de gamme de lignes centrales. Cette solution est utilisée pour une gamme d’applications de données, de signaux et d’alimentation. Les blocs de jonction Buchanan de TE offrent une qualité de pointe et de nombreuses possibilités de conception différentes.
Avantages
- Pièces métalliques non magnétiques, permettant une utilisation dans des dispositifs sensibles aux VEM et des environnements corrosifs
- Faible élévation de température pendant le fonctionnement grâce à la force de contact maximale
- Tous les blocs de jonction sont fournis avec des vis ouvertes, ce qui réduit le temps de connexion
- Le système de vis double captive évite les vis perdues
- Le matériau de boîtier utilisé est le polyamide 6.6 sans halogène conforme à la norme UL 94V-0 (auto-extinguible)
- Les versions avec pinces à vis et à cage montante sont livrées avec des contacts post-étamés avec une sous-plaque en nickel, ce qui permet au produit d’être utilisé dans des environnements corrosifs
- Des versions compatibles avec la refusion traversante sont disponibles pour un processus de soudage rentable
Connecteurs pour carte imprimée à pince push-in BUCHANAN
TE Connectivity élargit son portefeuille Buchanan avec des connecteurs pour carte imprimée à terminaison à pince push-in pour permettre l’insertion sans outil de fil garni d'une virole et sans virole. Cela permet d’économiser jusqu’à 80 % du temps de travail d’installation par rapport à la terminaison de pince à vis traditionnel, engendrant d’importantes économies. La conception des connecteurs pour carte imprimée en pas de 3,5 mm et 5,0 mm se compose de connecteurs en deux parties avec des embases de raccordement enveloppées droites et à angle droit. Les ingénieurs de TE ont conçu cette gamme de produits pour une utilisation dans les applications de systèmes de contrôle de manière à prendre en charge les applications à haute densité, de signal et d’alimentation.