![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/Marketing-Hero-Rendition-1024x400/cii-relays-470x340.jpg)
Relais CII pour une commutation fiable dans des environnements difficiles
Nos relais CII haute performance offrent des spécifications de commutation et électriques améliorées pour les environnements exigeants. Les relais haute performance sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans des applications difficiles de type commercial, nucléaire, aérospatial et militaire. Ils sont disponibles en contacts à plusieurs pôles avec des valeurs allant de 1 à 60 A avec des qualifications MIL sur de nombreuses versions. Les relais haute performance sont disponibles dans de nombreuses configurations de montage et de borne de manière à ce qu'ils s’adaptent à votre application spécifique.
Nos relais CII de milieu de gamme offrent des économies de taille et de poids critiques dans les applications aéronautiques en fournissant une commutation d'alimentation efficace dans un ensemble compact. La taille de nos relais varie de l’ensemble compact de 5 ampères jusqu’à une version de 50 ampères dans un boîtier cubique de 1 pouce. Notre conception de force équilibrée offre l’avantage d’une pression de contact constamment élevée, d’un rebondissement réduit et d’une cambrure moindre, ce qui prolonge la durée de vie du contact. Une variété d’options de bobine sont disponibles, ce qui permettent le contrôle CA ou CC. Nos relais électromécaniques à faible signal CII sont conçus et fabriqués pour fonctionner dans des conditions environnementales exigeantes dans le cadre d'applications militaires, aérospatiales et commerciales. Les relais sont évalués à partir du niveau du signal jusqu’à 10 ampères de commutation dans une variété de tailles d’ensemble, de configurations de montage et d’options de terminaison. Il existe à la fois des conceptions sans verrouillage et avec verrouillage. Des bobines standard, bifilaires et sensibles sont disponibles avec suppression de diode en option.
Caractéristiques du produit
- Configurations de contacts multiples
- Boitiers étanches
- Versions commerciales, COTS et militaires certifiées
- Contacts et sorties de 1 à 60 A
- Choix de styles de montage et de bornes
Les avantages du CII
- Leaders de l’industrie en matière de numéros de pièces certifiées QPL disponibles
- Unique fabricant de relais certifié au niveau P sur de nombreux produits M39016 et M28776
Sélection d'applications
Relais CII
- Contrôles d’instrumentation
- Navigation et communication
- Commutation de charge
- Transfert de production d’énergie
- Chauffages dans l'aviation
- Systèmes de démarrage de l’alimentation
- Surveillance de l’équipement