![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/2x300a-baureihe29-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Série 29 KISSLING
Les relais KISSLING de la série 29 sont des relais industriels monostables à bobine simple. Ils contrôlent un circuit électrique en ouvrant et en fermant des contacts dans un autre circuit. Ces relais étanches offrent des propriétés de commutation élevées et des exigences de courant de maintien optimales qui les rendent adaptés aux applications dans des conditions difficiles sur les véhicules de construction utilitaires et agricoles, les autobus, les avions, les équipements de soutien au sol et les chariots élévateurs.
Relais d'alimentation industriels KISSLING
Série 29
Les relais monostables de la série 29 disposent d’une bobine simple et d’une résistance aux chocs 6G et aux vibrations 4G. Le boîtier étanche est conforme aux normes IP67 et IP6K9K. Ils présentent une faible génération de chaleur dans la zone de contact basée sur une faible chute de tension de contact, une conception compacte, un faible courant de maintien, un matériau de contact en alliage d’argent et impliquent une utilisation de composés isolants mécaniques et à haute stabilité thermique. Les bornes et le boîtier sont protégés contre la corrosion. La série 29 comprend des relais de puissance en tensions nominales de 12 et 24 V et des ampérages continus nominaux de 75 ampères à 500 ampères. En équipant les relais d'électro-aimant de soufflage, des tensions de contact peuvent monter jusqu’à 250 V. L’utilisation d’électro-aimant de soufflage est recommandée pour les tensions de contact supérieures à 40 V. Par ailleurs, ils sont également recommandés dans le cadre d'applications de charge inductive de manière à maintenir une longue durée de vie de contact à toutes les tensions.
Les relais industriels de la série 29 sont disponibles avec une grande variété d'options de configuration, y compris des configurations de contact (NO ; NC ; NO/NC) et des tensions de bobine (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V et 80 V), ainsi que quatre styles de support pour apporter des solutions sous différentes conditions d'installation, des dispositifs de suppression en option visant à éliminer les interférences électromagnétiques au niveau de la bobine et des contacts auxiliaires en option.
Nos relais peuvent être utilisés dans la distribution de puissance, le débranchement à distance de la batterie, le relais de démarrage, la commande CVC, les systèmes d’alimentation auxiliaires et le contrôle du système hydraulique.
Des informations détaillées concernant les différents types sont disponibles sur demande. Des relais personnalisés peuvent être développés conformément à vos spécifications.
+85°C
Température de fonctionnement environnementale
2M
Nombre de cycles mécaniques pour lesquels les relais de la série 29 sont testés
100K
Nombre minimum de cycles de commutation à pleine charge
Caractéristiques du produit | Données techniques | Domaines d’application |
|
|
|