Série 07/08/09 KISSLING
Les interrupteurs à levier KISSLING sont des interrupteurs à levier entretenus et développés selon des directives strictes pour répondre aux normes de qualité internationales reconnues. Ces interrupteurs à levier sont étanches et nous proposons par ailleurs des bagues d’étanchéité supplémentaires pour des solutions de montage améliorées ainsi que des soufflets en option pour les poignées. Notre gamme d'interrupteurs à levier KISSLING présente un courant de commutation minimum de 20 mA à 12 V CC et de nombreuses options pour la configuration de commutation, le type de terminaison, les capacités de charge et les combinaisons de verrouillage. Il est possible d'ajouter une protection pour interrupteur de manière à éviter les commutations accidentelles, ainsi que des interrupteurs individuels et des ensembles d'interrupteurs complets avec des boîtiers étanches supplémentaires pour des procédures d’assemblage de véhicules simplifiées.
Interrupteurs à levier KISSLING
Séries 07/08/09
Notre large sélection d'interrupteurs à levier comprend de nombreuses options pour la configuration de commutation, le type de terminaison, les capacités de charge et les combinaisons de verrouillage. Nous fournissons des interrupteurs avec et sans protection d’interrupteur pour éviter les commutations accidentelles, ainsi que des interrupteurs individuels et des ensembles d'interrupteurs complets avec des boîtiers étanches supplémentaires pour des procédures d’assemblage de véhicules simplifiées.
En raison de leur fiabilité, nos interrupteurs à levier KISSLING sont utilisés dans le cadre de diverses applications, notamment sur des véhicules automobiles utilitaires et militaires, dans l’aérospatiale utilitaire et militaire, l’ingénierie commerciale, industrielle et d'usine et dans des équipements médicaux.
+85⁰C
Température de fonctionnement environnementale maximale
20 mA
Courant de commutation minimum à 12 V CC
IP68
technologie d’étanchéité supérieure à la norme IP68
Caractéristiques du produit | Données techniques | Domaines d’application |
---|---|---|
|
|
|
Interrupteurs à levier KISSLING de la série 07
Interrupteurs à levier KISSLING de la série 08
Interrupteurs à levier KISSLING de la série 09
Ensembles d'interrupteurs et protection d'interrupteurs en option
- Configurations individuelles possibles
- Des connecteurs DIN ou des fils volants sont disponibles
Protections de commutateur en option
- Rouge, Orange et autres couleurs disponibles
- Compatible avec les interrupteurs à levier de la série 07 / 08 / 09